1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: J4SM-1012-10
- Anyag: iglidur® J4
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 10 mm
- További iglidur® J4 alkatrész
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
Kopásálló és alacsony árfekvésű
- Kenés- és karbantartásmentes
- Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
- Alacsony mértékű súrlódás
iglidur® J4 | Gazdaságos műanyagok
Tűrések és mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. A kis vízfelvételű siklóperselyek a lehető legkisebb tűréssel tervezhetők. A falvastagságra a szabály az: minél vastagabbak a csapágyak, annál nagyobbak a tűrések.
Vizuális vizsgálat módszerei
Szerelés
az iglidur® préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő furatba történő préselt szoros illesztés után áll be, ajánlott tűréssel. A préselt szoros illesztés előtti túlméretes méret a belső átmérő 2%-a lehet. Ily módon a csapágy biztonságos rázárása érhető el. Továbbá megakadályozható az axiális vagy radiális eltolódás a házban is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
- Kenés- és karbantartásmentes
- Költséghatékony anyag nagy sorozatgyártáshoz
- Alacsony mértékű súrlódás
- Jó folyékony közegellenállás
- Csekély párafelvétel
Tűrések és mértékegységrendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyaghoz feltétlenül szükséges a nedvességfelvétel és a hőtágulás megadása. A kis vízfelvételű siklóperselyek a lehető legkisebb tűréssel tervezhetők. A falvastagságra a szabály az: minél vastagabbak a csapágyak, annál nagyobbak a tűrések.
Vizuális vizsgálat módszerei
Szerelés
az iglidur® préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a megfelelő furatba történő préselt szoros illesztés után áll be, ajánlott tűréssel. A préselt szoros illesztés előtti túlméretes méret a belső átmérő 2%-a lehet. Ily módon a csapágy biztonságos rázárása érhető el. Továbbá megakadályozható az axiális vagy radiális eltolódás a házban is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?