Trapézmenet dryspin vezérorsó technológia
Ezek azok a gépelemek, amelyek az egyik forgómozgást a másik irányba haladó mozgássá alakítják át.
Az igus trapézmenetes csavarjai és vezérorsóanyái a kenésmentes lineáris technológia elvén alapulnak. A dryspin vezérorsó technológia specifikációi és geometriája a polimer anyához és a trapézmenetes orsóhoz igazítva még hosszabb élettartamot és hatékonyságot biztosít.
A dryspin trapézmenet-orsók előnyei:
► 100%-ban karbantartásmentes száraz működés
► Csendes és rezgésmentes működés
► Ellenáll a pornak és a szennyeződéseknek
► 100%-ban korróziómentes
► Nagy hatékonyság
► Költséghatékony beszerzés
► Rövid szállítási idő
A trapézmenet keresztmetszetében egy egyenlő szárú trapézra hasonlít, melynek hajlásszöge 15°-os. A menetszög 30°. A trapézmenetes anyacsavar átmérője és menetszöge nagyobb a szabványos menetéhez képest. A menetemelkedés szöge kisebb, mint az egybekezdésű trapézorsók arkusztangense. Így az önzáróság biztosított. A kétmenetes orsók ezzel szemben nem önzárók.