drygear® RL-D – a karbantartásmentes csigakerék, amely sokféle alkalmazásban alkalmazható
Az igus szárazon futó, drygear® RL-D csigakerék rendszerei számos méretben és konfigurációban állnak rendelkezésre, így rendkívül nagy rugalmasság mellett használhatók sokféle alkalmazásban. Az összes változat közös kialakítási jellemzője az integrált központi furat, amely lehetővé teszi a kábelek vagy vezetékek könnyű elrendezését, valamint helyet takarít meg a beépítéshez.
Az összes drygear® RL-D csigakerékhez tökéletesen illeszkedő motorkészletek és végálláskapcsolók is rendelkezésre állnak. Ezek lehetővé teszik a meglévő rendszerekbe való egyszerű integrációt, és jelentősen csökkentik az összeszerelést.
A csigakerék tribológiailag optimalizált, nagy teljesítményű polimerekből készül, amely lehetővé teszi a teljesen kenésmentes száraz működést. A motoregységek ennek köszönhetően teljesen karbantartásmentesek, tisztán működnek és különösen alkalmasak azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a kenőanyagok nemkívánatosak vagy tilosak. Eközben a felhasználók nagy hatékonyságból és hosszú élettartamból profitálhatnak.
Minden méret és konfiguráció elérhető az olyan alkalmazásokhoz, ahol megnövekedett axiális és radiális terhelés jelentkezik. Ezen felül a hajtóművek egy- vagy kétoldalra kiépített kimenettel rendelkeznek, így a különböző típusú megoldásokhoz és telepítési megoldásokhoz könnyen illeszthetők.
Kompakt kialakításuknak, robusztus polimer geometriájuknak és korróziómentes anyagaiknak köszönhetően a drygear® RL-D csigakerekek a legnehezebb munkakörülmények között is megállják a helyüket. Megbízhatóságuk, karbantartásmentes működésük és a tervezési szabadság révén költséghatékony hajtásmegoldások a nagy teljesítményű polimerekből készült változatokhoz.
Általános jellemzők:
- Önzáró hajtás
- Száraz működés a tribológiailag optimalizált polimerek révén
- Porálló
- Karbantartásmentes
- Kenésmentes
- A laboratóriumban is tesztelt élettartam
Alkalmazási területek:
- Az alkatrészek illesztése
- Motoros meghajtású csappantyúk
- Szelepek beállítása elekromos és pneumatikus beavatkozókhoz
- Kamerarendszerek pozicionálása