iglidur® PRT forgócsapágyak fogazásokkal – sokoldalú lehetőségek az egyéni hajtások számára
A fogazattal ellátott iglidur® forgógyűrűk rugalmas megoldásokat kínálnak a legkülönbözőbb hajtási követelményekhez. A standardizált fogkialakítású fogaskerekek, vagy az egyedi foglécek lehetővé teszik a különféle alkalmazásokhoz való maximális alkalmazkodást.
Fogazott kivitel lehetőségei:
- A gyűrűs főtengelyek: a közvetlen meghajtások és az általános alkalmazások számára ideális.
- A belső fog művek kompakt tervezéshez és védett hajtási megoldásokhoz.
- Utólagos felszerelés: A PRT-04 sorozatú forgógyűrűk a kiegészítő fogak segítségével könnyen bővíthetők – a nagyobb rugalmasság érdekében a meglévő rendszerekben.
Az igus fogazással ellátott fordítógyűrűs csapágyaink kenés- és karbantartásmentesek. Akár a DIN 3967-es szabvány szerint készült hajtóműről van szó, akár T10, A10 vagy HTD5M fogasszíjról, biztos lehet benne, hogy a kiválasztottmegoldás teljesen megfelel az igényeknek.
A fogaskerék fogak opcionálisan rozsdamentes acélból is elérhetők – ideális választás korrozív környezetekben történő felhasználás esetén. Emellett a csúszóelemek cserélhetők, hogy azok egyedileg alkalmazkodhassanak a használati területhez, akár az FDA előírásainak megfelelő környezetekben, akár az úgynevezett univerzális, az iglidur® JPF-ből készült csúszóelemekkel – igazoltan PTFE-mentes, az igus® laborban tesztelt, különböző terhelésnek és kopásnak vetettük alá.