iglidur® PRT forgógyűrűk fogazott kivitelben

iglidur® PRT forgócsapágyak fogazásokkal – sokoldalú lehetőségek az egyéni hajtások számára

A fogazattal ellátott iglidur® forgógyűrűk rugalmas megoldásokat kínálnak a legkülönbözőbb hajtási követelményekhez. A standardizált fogkialakítású fogaskerekek, vagy az egyedi foglécek lehetővé teszik a különféle alkalmazásokhoz való maximális alkalmazkodást.

Fogazott kivitel lehetőségei:

  • A gyűrűs főtengelyek: a közvetlen meghajtások és az általános alkalmazások számára ideális.
  • A belső fog művek kompakt tervezéshez és védett hajtási megoldásokhoz.
  • Utólagos felszerelés: A PRT-04 sorozatú forgógyűrűk a kiegészítő fogak segítségével könnyen bővíthetők – a nagyobb rugalmasság érdekében a meglévő rendszerekben.

Az igus fogazással ellátott fordítógyűrűs csapágyaink kenés- és karbantartásmentesek. Akár a DIN 3967-es szabvány szerint készült hajtóműről van szó, akár T10, A10 vagy HTD5M fogasszíjról, biztos lehet benne, hogy a kiválasztottmegoldás teljesen megfelel az igényeknek.

A fogaskerék fogak opcionálisan rozsdamentes acélból is elérhetők – ideális választás korrozív környezetekben történő felhasználás esetén. Emellett a csúszóelemek cserélhetők, hogy azok egyedileg alkalmazkodhassanak a használati területhez, akár az FDA előírásainak megfelelő környezetekben, akár az úgynevezett univerzális, az iglidur® JPF-ből készült csúszóelemekkel – igazoltan PTFE-mentes, az igus® laborban tesztelt, különböző terhelésnek és kopásnak vetettük alá.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation