Szenzor/aktuátor kábelek

Az érzékelő- és aktuátor elosztók megbízható kapcsolatot biztosítanak az érzékelők, aktuátorok és vezérlőegységek között. A tartós TPE külső köpenyüknek köszönhetően ideális választásnak számítanak a legkeményebb környezetekbe. Az elosztók olaj-, hűtőközeg- és UV-állók, hideg meghajlással hidroterápiás és mikrobaellenállósággal. Környezeti szempontól előnyös, mert PVC-, halogén- és szilikonmentes kivitel. A CFRIP® technológia miatt gyorsan és egyszerűen telepíthető.

Különböző pólusok számával kaphatók, így biztosítják az optimális illeszkedést az adott alkalmazásokhoz. Az egyedi kábel szakaszok rugalmasságot biztosítanak a különböző alkalmazási területeken.

Jellemzők:

  • Robusztus és környezetbarát (PVC- és halogénmentes)
  • Olaj-, hűtőfolyadék- és UV-fényálló
  • Rugalmas, többpólusú alkalmazásokhoz is
  • CFRIP® a gyors telepítéshez
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation