Készre szerelt DeviceNet kábelek

Az adatok és jelek megbízható átvitele elengedhetetlen az ipari alkalmazások során, különösen, amikor terepibuszos rendszereken keresztül, mint amilyen a például a DeviceNet valósul meg a kommunikáció. Az igus readycable DeviceNet kábeleivel kiváló minőségű megoldások állnak rendelkezésére, amelyeket kifejezetten energialáncban való használatra terveztek meg. A kábeleink nemcsak a maximális hatékonyságot garantálják, hanem tartósságukkal és precíz kidolgozásukkal is lenyűgöznek.

A DeviceNet létfontosságú a robusztus adathálózat kialakításához az ipari automatizálásban. A kábelek által támasztott speciális követelmények, mint például az elektromágneses behatások mellett biztosított zavartalan működés, vagy a folyamatos mozgás miatt az összeszerelést gyakorlott szakembernek kell végeznie. Az igus readycable kábeleivel biztos lehet benne, hogy az összes alkatrész pontosan össze van hangolva és elektromosan bevizsgálva annak érdekében, hogy zavartalan teljesítményt tudjanak nyújtani.

A readycable DeviceNet kábelek előnyei:

  • Tökéletesen szerelt: Speciálisan a DeviceNet fieldbus rendszerekhez igazítva az optimális jelátvitelhez.
  • Robusztus és tartós: Felhasználásra fejlesztve energialáncokban és mozgó alkalmazásoknál.
  • Elektromágneses biztonság: A jel stabil marad akkor is, ha szomszédos rendszerekből származó interferencia lép fel.
  • Könnyű telepítés: Plug-and-play megoldások, amelyek azonnal használatra készek.
  • Tesztelt minőség: Elektromosan tesztelve a maximális üzemeltetési megbízhatósága és teljesítménye érdekében.
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation