Összeszerelt DVI-D/HDMI-kábelek

A nagy igénybevételnek kitett ipari környezethez optimalizált TPE BUS kábeleink kiemelkedő teljesítményt és tartósságot nyújtanak. Nagy gonddal fejlesztettük ezeket a termékeket az energialánc-alkalmazásokhoz: robusztus TPE külső köpeny, 12,5*D hajlítási sugár és extra védőréteg a zavarmentes jelátvitel érdekében. A kábelek olajállóak, lángállóak, és akár 10 millió kettős löket élettartamot garantálnak.

A belső köpeny nélküli típusnak köszönhetően ezek a kábelek helytakarékos telepítést tesznek lehetővé, a stabilitás csökkenése nélkül. Minderre pedig akár 4 éves garanciát is vállalunk – a maximum megbízhatóság érdekében a tartós használat során.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation