GigE csatlakozókábelek

GigE Ethernet kábeleink a minőséget és a funkcionalitást ötvözik, így számos alkalmazásban használhatók. Kifejezetten energialánc alkalmazásokhoz lettek kialakítva, és olajálló és lángálló tulajdonságokkal rendelkeznek. A TPE külső köpeny maximális robusztusságot garantál, míg a 10xd hajlítási faktor lehetővé teszi a rugalmas telepítést. Ezenkívül az összes árnyékolás biztosítja a megbízható adatátvitelt, még a zavaró környezetekben is. Teljesítményi ígéret: 10 millió dupla ütés és akár 4 év garancia.

A nagyon erős torzió elviselésére javasolt megoldásaink olyan változatok, melyek PUR külső köpeny alatt védve vannak, és emellett ellenállnak a bemetszéseknek, hidrolízisállók, valamint ellenállnak a mikrobáknak. Az olajnak, hűtőfolyadéknak és a lángnak ellenálló kábelek ideálisak a nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz.

 

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation