TPE koaxiális kábelek

Az előre összeszerelt KOAX kábeleink optimálisan a nagy igényű alkalmazásokhoz lettek tervezve. A különleges TPE külső köpeny kivételes robosztusságot és ellenállástbiztosít. A kábelek hidrolízis- és mikrobaállóak, szilikonmentesek, és UV-állóak, ezek teszik őket a robusztus ipari környezetek ideális eszközévé. Az erős olajállóságuk, mely megfelel a DIN EN 60811-404 előírásának és a bióolajállóságuk, amely megfelel a VDMA 24568 szabványának további biztonságot nyújt, még a legkeményebb üzemi körülmények között is. Akár 4-éves garanciával a tartós megbízható teljesítmény tökéletes eszköze.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation