Az optikai kábelek összeszerelése az egyik legnagyobb kihívást jelentő feladat a kábeltechnológiában. A maximális precizitás és megbízhatóság érdekében különleges gyártási folyamatokra és aprólékos minőségellenőrzésre van szükség - és ezt kínálja az igus a readycable optikai kábelekkel. A szerelt optikai kábeleinket úgy terveztük, hogy lehetővé tegyék a zavarmentes és gyors adatátvitelt, akár dinamikus alkalmazásokban is, az energialáncokban.
Az optikai kábelek nélkülözhetetlenek a modern iparban, különösen olyan területeken, mint a nagy sebességű adatkommunikáció, az érzékelő technológia és az automatizálás. Az érzékeny üveg vagy műanyag rost szerkezet azonban óriási kihívást jelent a kábelek előállítása és védelme szempontjából, különösen a folyamatos mozgás során. Az igus kábeleiben nemcsak szakmailag szerelt, hanem kifejezetten úgy alakítják ki, hogy azok kibírják az extrém feltételek mellett is.
A readycable optikai szálas kábeleinek előnyei:
- Pontos összeszerelés: Pontosan illeszkedő csatlakozók a maximális átviteli megbízhatóság érdekében.
- Robusztus felépítés: Az érzékeny száloptikai kábelek védelme strapabíró anyagok és konstrukció révén.
- Mozgás az energialáncokban: Fejlesztve, hogy megbízhatóan működjön még folyamatos mozgás mellett is.
- 100%-ban tesztelt minőség: a maximális megbízhatóság érdekében elektromos és optikai teszteknek alávetve
- Egyszerű telepítés: Előre elkészített és gyorsan telepíthető