Készre szerelt kábelek, amelyek megfelelőek Beckhoffhoz

Beckhoffhoz megfelelő készre szerelt readycable® kábelek, amelyeket kifejezetten mozgó alkalmazások energiaellátó láncaiban való használatra fejlesztettek ki. Annak érdekében, hogy a nagy teherbírású alkalmazásokban is kifogástalan minőségű termékekkel szolgáljunk, az igus® valamennyi readycable® kábelét saját tesztlaboratóriumában, egy alapos minőségellenőrzési rendszer részeként alaposan, részletesen és folyamatosan teszteli. Motorkábelek, szervokábelek, jelkábelek, inkrementális-, jel- és kódoló kábelek, valamint számos további – a readycable® termékskála a készre szerelt kábel típusok széles választékát fedi le, számos jóváhagyási és megfelelőségi szabványnak megfelelően. A readycable® kábeleket mind a kiváló minőségű termékek garanciával közelítjük a felhasználók elvárásaihoz. Minden egyes kábel pontos hosszúság alapján kerül ráadás nélküli elkészítésre, és a legrövidebb formában is rendelhető.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap