FANUC-hoz megfelelő készre szerelt kábelek

A FANUC készülékeihez megfelelő, energialáncokhoz használható, előreszerelt readycable® kábelek egyszerre jó minőségűek és tartósak. Kifejezetten a mozgó alkalmazásokhoz fejlesztve, így különösen tartós. A saját fejlesztésű igus® laboratóriumban végzett alapos minőségi és funkcionális tesztelés biztosítja a readycable® termékek nagyon magas minőségét és tartósságát. A katalógus széles termékcsaládot kínál készre szerelt vezérlőkábelekből, amelyek mindegyike megfelel minden szükséges szabályozó és megfelelőségi követelménynek. Mindegyikre garancia vonatkozik, beleértve a szervokábeleket, jelkábeleket, motorkábeleket és jeladókábeleket. A készre szerelt vezérlő kábel a readycable®-től a kívánt hosszúságban szállítható, vágási vagy kis mennyiségű felár nélkül.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián+36 30 249 1878