Készre szerelt kábelek Harmonic Drive-hoz

Kiváló minőségű, rendkívül hosszú élettartamú readycable® kábelek, melyek megfelelő a Harmonic Drive alkalmazásra készre szerelt, energialáncokban használhatóak. Különösen ellenálló és tartós mozgó alkalmazásokban. Annak érdekében, hogy a nagy igénybevétellel járó alkalmazások esetén is garantálni tudja a kiváló teljesítményt, az igus® minden readycable® termékét komoly minőségellenőrzésnek és vizsgálatoknak veti alá saját laboratóriumában. Legyen szó szervokábelekről, motorkábelekről, jelkábelekről vagy enkóderkábelekről – a termékskála számos megfelelőségi és engedélyezési szabványnak megfelelő készre szerelt kábel típusokat tartalmaz garancia mellett. A readycable® kábelekhez vágási felárat hossztól függetlenül nem számolunk fel.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Karasz Krisztián
Karasz Krisztián+36 30 249 1878