Heidenhainhoz megfelelő készre szerelt kábelek

A készre szerelt readycable® kábelek helyettesíteni tudják a Heidenhain egyes termékeit, különösen megfelelőek energialáncokban mozgó alkalmazásokban. A még a nagy igénybevétellel járó alkalmazások által támasztott minőségigények kielégítése érdekében az igus® a házon belüli tesztlaboratóriumában minden readycable® kábelt alapos minőség-ellenőrzésnek és funkcionális vizsgálatnak vet alá. Akár motorkábelről, akár szervokábelről, jelkábelről vagy jeladó-kábelekről legyen szó, a readycable® termékcsoport széles választékot kínál, ami a készre szerelt kábeleket illeti, amelyek nagyszámú előírásnak is megfelelnek, illetve engedéllyel is rendelkeznek. Az összes readycable® termékre garancia vonatkozik. Az összes kábel kívánt hosszúságra vágható extra költségek nélkül, bármilyen rövid hosszúságúra is van szükség.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap