Keyence-hez is megfelelő video-, kamerakábel és BUS kábel

Fedezze fel a Keyence kamerák pontos és megbízható csatlakoztatásához ideális readycable megoldásokat. A Keyence a képalkotó rendszerek és az ipari kamerák vezető globális szállítója, és kiváló minőségű előreszerelt kábeleinkkel biztosítjuk, hogy kameráid minden alkalmazásnál teljes teljesítményüket biztosítani tudják.

A Keyence readycable kábeleinket pontosan a gyártói szabványok szerint gyártják, és optimálisan igazodnak a Keyence kamerákhoz. A robusztus chainflex kábeleknek és nagyrészt gépi gyártásuknak köszönhetően ideálisak mozgó alkalmazásokban való használatra, pl. energialáncokban ipari robotokon, és tartósságukat még extrém ipari körülmények között is garantálják.

Az Ön előnyei az igus readycable használatával:

  • Tökéletes illeszkedés: kompatibilis és különösen a Keyence kamerákhoz gyártott.
  • Robusztus és tartós: folyamatos mozgással járó alkalmazásokhoz is megfelelő.
  • Azonnal használatba vehető/csatlakoztatható: Teljesen előgyártott a gyors telepítéshez.
  • Megbízható minőség, 100%-ig letesztelve: minden termék 100%-osan le van tesztelve elektromos szempontból, hogy megfelelően működik.
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation