Készre szerelt kábelek, megfelelő SEW

Az SEW rövidítés a Süddeutsche Elektromotorenwerke, azaz „dél-német elektromotor munkáknak”, vagyis délnémet elektromotorgyár angol kifejezésből származik, és ahogy a név is sugallja, a motorok mellett különféle, a hajtástechnikában használt alkatrészeket is gyárt.
Az igus áruházban összeszerelt kábeleket (readycable®) kínálunk a SEW hajtástechnológia számára az energialánc speciális, dinamikus és igényes alkalmazásához. A komponensek, például a piros SEW motorok vagy az inverter technológia megbízható összekötése érdekében egy energialáncban vezetett, rendkívül rugalmas kábel segítségével az igus minden alkalmazáshoz a megfelelő kábelt kínálja.A szűrő segítségével a termékválasztékot az alkalmazáshoz igazíthatja, ezzel tovább növelheti az egyértelműséget és csökkentheti a költségeket, mivel a kívánt kábel nem olajálló vagy nulla fok alatti hőmérsékleten is használható. Ezek a tényezők kedvezően hathatnak az árra.    

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation