Előszerelt USB 3.0-ás kábelek

USB 3.0 kábeleink kifejezetten energialáncokban történő felhasználásra készültek, és a legigényesebb ipari környezetekben is megbízható teljesítményt nyújtanak. Robusztus PVC külső köpennyel, olajállósággal, lángállósággal rendelkeznek és a 12,5 kindlik biztosítják a folyamatos mozgáshoz és magas terheléshez való tökéletes alkalmazkodást.

A kiváló minőségű ér- és teljes árnyékolás révén képesek interferencia-mentes és gyors adatátvitelt biztosítani, még nehéz üzemi körülmények között is. A kábelsorozatra 10 millió kettős löket élettartamot és akár 4 év garanciát vállalunk, így ipari kihívásokra és dinamikus alkalmazásokhoz a lehető legjobb választás.

Termék kiemelt pontja:

  • Energialáncon történő alkalmazáshoz – kifejezetten a folyamatos mozgásokhoz tervezve.
  • Robusztus PVC köpeny – ellenáll a mechanikai igénybevétellel és a környezeti hatásokkal szemben.
  • Páros és összesített árnyékolás – biztonságos, zavartalan adatátvitel.
  • Hajlítási tényező 12,5xd – ideális a kis hajlítási sugarakhoz.
  • Olajálló és lángálló – tökéletes az igényes alkalmazásokhoz.
  • 10 millió kettős löket garantálva – tartós élettartam mozgó alkalmazásokhoz.
  • Akár 4 éves garancia– tesztelt minőség a maximális biztonságért.
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation