Előszerelt VGA kábel

Az igus VGA-kábeleket különösen magas terhelés jellemzi. A rugalmas TPE külső köpeny tartósságot és ellenállóképességet biztosít a legextrémebb körülmények között is. A kábelek hidrolízis- és mikrobarezisztensek, szilikonmentesek és UV-állóak. Lágyítómentes összetételének köszönhetően kiválóan ellenáll az olajoknak DIN EN 60811-404 és a bio-olajoknak is,VDMA 24568, tesztelve DEA Plantocut 8 S-MB vágóolajjal alapon. Ezek a kábelek ipari alkalmazások terén 4 év garanciával és megbízhatósággal akár 20 millió dupla löketen keresztül kínálnak megoldást.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation