Műanyag bevonatú golyóscsapágyak

A műanyaggal bevont golyóscsapágyak zökkenőmentes működést biztosítanak és minimalizálják a futási zajt. A műanyag bevonat megvédi mind a vezetősínt, mind a rendszer egyéb elemeit a kopástól. Bár az iparban már különféle anyagokat, például POM-ot, PET-et, PA-t és TPE-t használnak, az igus saját, nagy teljesítményű műanyagokra támaszkodik. Terméktől függően ezek felhasználhatók akár +150 °C-os magas hőmérséklet-tartományokban is, és háromszoros élettartammal bírnak a PA kötéseknél. A termékek 100%-ig kenés- és karbantartásmentesek, költséghatékonyak, és ideálisak ipari használatra, különösen a vegyiparban és az élelmiszeriparban. Számos különféle kialakításban elérhetők a felhasználói igényeknek megfelelve. Az iglidur nagy teljesítményű polimerek eltérő tulajdonságokkal bírnak, amelyeket egyénre szabott igényeket követően rugalmasan is lehet bővíteni. Az igus előnyei? Tegye a kötést külön műanyag gyűrűként a meglévő golyóscsapágyra, és teljesen működőképes, műanyaggal bevont golyóscsapágyat kap. Még mindig nem találta meg a megfelelő terméket? Forduljon bizalommal szakértőinkhez, vegye igénybe személyre szabott tanácsadásunkat vagy keresse meg egyedi alkatrészeket.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h