Élvezető görgők webáruház

Az iglidur nagy teljesítményű műanyagokból készült szállítószalag görgők és élszalagok különösen szűk ívekhez lettek tervezve. Karbantartásmentesek, nem igényelnek kenést, így nem okoznak szennyeződést. Könnyen tisztíthatók és közvetlen elektromos érintkezésre is alkalmasak (megfelel az FDA előírásainak és az EU 10/2011 minősítésnek). A következő tengelyátmérőkben kaphatók webshopunkban: 3, 4, 5, 6, 8 és 10 mm. A megfelelő külső átmérők 9, 11, 12, 14, 18 és 20 mm-esek. A hossz 50, illetve 70 mm lehet. Kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, ha segítségre van szüksége választása során vagy ha saját, egyedi munkát igényel, amelyhez egyedi alkatrészt igényel.

Number of products: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h