V-hornyolt vezetőgörgők

A V-hornyokkal ellátott, magas teljesítményű műanyagokból készült vezetőgörgők alacsony súrlódási együtthatóikkal, FDA-megfelelőségükkel és nagy közegellenállásukkal tűnnek ki, így ideálisak a különféle görgős alkalmazások folyamatos működéséhez. Az iglidur anyagok megfelelnek az RoHS 2 irányelv és így az EU 2011/65/EU számú irányelvének, ezen kívül fajtától függően 96 veszélyes anyagra lettek ellenőrizve. A V-hornyokkal ellátott vezetőgörgőinket 3–20 mm átmérőjű tengelyekhez kínáljuk. Nem találja, amit keres, a szabványos választékunkban? Keressen minket egyedi megoldásért.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation