...görgők, szíjtárcsák webáruház

A nagy teljesítményű műanyagból készült csigák innovatív megoldásokat jelentenek az emelési és szállítószalag technológiai, valamint építőipari felhasználásban. Nagyon alacsony karbantartási igény jellemzi őket, lenyűgözően hosszú az élettartamuk, és vízszintesen és függőlegesen is használhatók. A igus csiga anyaga az iglidur JB, egy alacsony súrlódási együtthatójú anyag. Ez minimálisra csökkenti a kopást még nagy terhelés és sebesség esetén is. A hagyományos fémtárcsákhoz képest a műanyag tárcsák sokkal könnyebbek és korróziómentesek. Ez az előny különösen nedves vagy sós környezetekben hasznos. További előnyük a csendes működés. A fémtárcsákhoz képest a műanyag tárcsák sokkal csendesebben működnek, ami különösen zajérzékeny alkalmazásokban válik be. Az iglidur anyagok emellett érzéketlenek a szennyeződésekre és kivételesen teherbírók, még zord körülmények között is. Az igus különböző méretű és kialakítású csigákat kínál a legkülönfélébb alkalmazásokra. Kiváló anyagaiknak és kifinomult kötélgeometriáiknak köszönhetően a nagy teljesítményű műanyagokból készült igus kötelek ideális megoldást jelentenek a szállító-és kötélmentesítő feladatokra.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h