igus triflex classic square

Négyzet alakú triflex® – robusztus energialánc kevésbé dinamikus 3D mozgásokhoz

Az igus által kínált négyzetes triflex® energialánc a kábelek és a tömlők biztonságos vezetését szolgálja az összetett, háromdimenziós mozgású alkalmazásokban. A téglalap alakú termék jóval stabilabb, miközben nagyobb védelmet is nyújt az olyan különféle behatásokkal szemben, melyek ipari környezetben érik a láncot, és magas mechanikai terhelésekkel szemben.

A legfőbb előnyök röviden összefoglalva:

✅ Szögletes geometria >a maximális stabilitás és a kábelek pontos elrendezése érdekében

✅ Teljesen zárt típus – optimális védelem a szennyeződéssel, reszelékkel és mindenféle külső hatással szemben.

✅ Moduláris forgócsukló rendszer – lehetővé teszi az 1, 2 vagy 3 tengely körüli forgást

✅ Nagy szakítószilárdság — megfelelő függőleges alkalmazásokhoz és hosszú elmozdulásokhoz

✅ Szerszám nélküli szerelés és szétszerelés - a láncszemek könnyen csatlakoztathatók és szétkapcsolhatók
 

A négyzetes triflex® változat többféle méretben, hajlítási sugarakkal és mindkét irányba hajló sugarakkal (RBR) érhető el, így megfelelő alkalmazásokhoz, mint a megmunkáló szerszámok, az orvostechnikai eszközök és számos más iparág. A zárt típusának köszönhetően kifejezetten ajánlott szennyezetett környezetekbe, és megbízhatóan védi az érzékeny kábeleket.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation