Továbbítógörgők

Törékeny vagy nehéz tárgyakat továbbítógörgőkkel nagyobb erőfeszítés nélkül lehet mozgatni. Az igus® xiros® továbbítógörgőkkelakár 1 470 N is megmozdítható, így a legnagyobb terhet is könnyedén lehet mozgatni minden irányban. A xirodur® anyagunk kopásálló és hosszú élettartamú tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek az alábbi golyóátmérőkkel rendelhetők a webáruházunkban: 5, 8, 12, 15, 22 vagy 30 mm.  Műanyagból készült megoldásaink mellett saját gyártású rozsdamentes acél továbbítógörgőket is kínálunk.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h