A mi beszerzési mottónk:

Semmi nem tesz jobb benyomást ügyfeleinkre világszerte, mint a sebesség!

Alvállalkozókat keresünk, akik segíthetnek az ügyfeleink lehető leggyorsabb kiszolgálásában. A mi alvállalkozóink:

  • gyorsan és pontosan kézbesítenek
  • folyamatosan törekednek az alacsony költségekre
  • magas minőségi szintet nyújtanak
  • fejlődési kompetenciával rendelkeznek
  • diszkréten kezelik az információkat
  • különleges kéréseket is teljesítenek

ISO bizonyítvány szükséges. Természetesen az ár is szerepet játszik. Günter Blase: "Nem akarjuk mindig a legjobb árat, de legalább a második legjobbat akarjuk külön kérés nélkül."

igus értékeli a tisztességes és hosszútávú kapcsolatot a szállítókkal, amelyekből néhányan azt állítják, hogy az órájukat igazíthatják az igus® precizitásához.


Lépjen velünk kapcsolatba:

Rendeléseink száma nagy mértékben emelkedett, ezért sajnos az energialáncok és kábelek kiszállítási idejét 6-12 napra módosítjuk ideiglenesen. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a kiszállítási időt a lehető leghamarabb lecsökkentsük.

igus® kapcsolat +36-1-306-64 86 Küldjön e-mailt az igus®-nak

Megrendelés nyomon követése myigus myCatalog

Az igus®-rólMédiaFairsCareersKapcsolatElérhetőségekLocation map

nincs minimális rendelési mennyiség
800 - 1630 szállítás+tanácsadás kiszállítás 24 órán belül* ingyenes termékminta

Több mint 100.000 termék raktáron! Szállítás és egyeztetés hétfő – péntek 8-tól- 16:30 óráig, szombaton 8-tól -12 óráig.

Newsletter Registration
Általános Standard Feltételek és Kikötések Lenyomat Általános tudnivalók Adatvédelmi nyilatkozat