Csapágytechnológia és energiaellátások vízerőművekbe

A vízenergia-termelésben használt gépelemeknek megbízhatóan és folyamatosan kell működniük, mivel az anyagkopás és a gyakori karbantartás miatti meghibásodások negatívan befolyásolhatják az energiatermelést. Az igus egyedi megoldásokat kínál a prototípusoktól a mennyiségi gyártásig, amelyekkel fejleszthető a hullámerőművek, turbinák vagy gereblye tisztítók technológiája. Siklócsapágyaink, gömbcsuklóink, vezérorsóink és energiaellátásaink számos előnnyel rendelkeznek: Használhatók víz alatt, ellenállnak a szennyeződésnek és az UV-sugárzásnak, halkan és csekély vibrációval működnek és szűk telepítési helyekre is beférnek, mivel kompakt kialakításúak. A tribo-optimalizált műanyagból készült dry-tech csapágytechnológiánkat rendkívül alacsony súrlódási együttható és hosszú, bejósolható élettartam jellemzi, valamint 100%-ban kenés- és karbantartásmentesek.
Vízerőmű

Uszadékmentesítő, gereblyés tisztító

A vízerőművek megbízható villamosenergia-termeléséhez biztosítani kell a víz folyamatos áramlását a turbinához. Ezért a vízbeömlő védőhálóján összegyűlő lebegő törmeléket rendszeresen el kell távolítani. Ezt a feladatot uszadékmentesítő rendszerek, például mozgatható vízszintes/keresztirányú tisztítóberendezések végzik. A vontatott és függesztett kábelek és a gyűjtősín rendszerek alternatívájaként alacsony karbantartási igényű energialánc-rendszereket kínálunk a mozgó kocsi megbízható energiaellátásához, elsősorban a basic flizz rendszert, amely kotrókban és gereblyés tisztítókban standard megoldásunk.
Uszadékmentesítő/gereblyés tisztító
Uszadékmentesítő és a basic flizz

basic flizz energiaellátás

  • Költséghatékony teljes rendszer, amely energialáncból, chainflex kábelből és rozsdamentes acél házból áll
  • Védelem az időjárás és a szennyeződések ellen
  • Alacsony karbantartási igényű rendszer 100 m elmozdulásig
További tudnivalók a basic flizzről

Vízturbinák

A Kaplan- és Francis-turbináknál a rotorlapátokra jutó vízáramlás, és így a turbina teljesítménye állítható, elforduló vezérsíkok segítségével szabályozható. A beállítási mechanizmus a ház külső oldalán lévő állítógyűrűkből áll, amelyek csuklós karokon keresztül hatnak a vezérsíkok forgástengelyeire. Erre a célra a megfelelő siklócsapágyakat és rúdvégeket kínáljuk, melyek robusztusak, karbantartásmentesek és korróziómentesek.
Vízturbina
Turbina részlete, igubal KBRM, iglidur G siklócsapágy

Siklócsapágyak és gömbcsuklók

  • Kenésmentes peremes perselyek sokoldalú iglidur G vagy iglidur H anyagból, kifejetetten víz alatti alkalmazásra
  • igubal KBRM rúdvégek: korróziómentes, folyékony közegekhez is megfelelő, robusztus, hosszú szál erősítésű polimer gömbcsukló

Hullámenergia-átalakító


Hullámelnyelő bója

A beépített generátorral rendelkező tengerfenékhez lehorgonyzott bóják a hullámok fel és le mozgása során keletkező mozgási energiát elektromos energiává alakítják át: a hullámelnyelő bóják különösen ígéretes hullámenergia-átalakító technológiának számítanak. Az úszótest mozgásának vezetéséhez és kedvezőtlen körülmények közötti stabilizálásához robusztus, karbantartásmentes lineáris vezetőkre van szükség; ezeket, valamint siklólapokat és kompakt, könnyű energialáncokat is kínálunk a biztonságos kábelvezetéshez.
Hullámelnyelő bóják
Hullámelnyelő bója részlete, igus termékek

Csapágytechnológia és energialánc

Oszcilláló hullámátalakítók

Az OWSC (Oscillating Wave Surge Converter, oszcilláló hullámtörés-átalakító) hullámokban a felerősített folyadék részecske mozgást használja ki, a part közeli területen. Az átalakítás a fedél vízszintes (ritkábban függőleges) ingamozgásának elvén alapul, amely egy dugattyú segítségével nagynyomású folyadékot mozgat egy másodlagos hidraulikus rendszerben. A külső csapágyazási pontokhoz és a dugattyú vezetéséhez megfelelő siklócsapágyakat is kínálunk - ezek nagy szilárdságúak, ellenállnak a különféle közegeknek, és mint mindig, kenés- és karbantartásmentesek.
Oszcilláló vízoszlopos erőművek
Oszcilláló víztorony, TX1, TX2, H370 siklócsapágyak

Siklócsapágyak

  • A dugattyú vezetéséhez:
    Hengeres csapágy iglidur H370 nagy terheléshez, nagyon jó kopásállósággal víz alatt
  • A vízoszlop rögzítéséhez és a fő elforduló mozgáshoz:
    Erős tekercselt igutex X1 vagy igutex TX2 siklócsapágyak, nagyfokú kopásállóság még szélsőséges terhelés mellett is
Oszcilláló vízoszlopos erőművek
Oszcilláló víztorony, TX1, TX2, Q siklócsapágyak

Siklócsapágyak

  • Dugattyú vezetéséhez:
    Hengeres csapágy iglidur Q nagy terheléshez, számos tengelyen kopásálló
  • A fő tengely támasztásához:
    Erős tekercselt siklócsapágyak: igutex X1 vagy igutex TX2, nagyfokú kopásállóság szélsőséges terhelés mellett is

Tengervíz szivattyú

A „Searaser” hullámenergia-átalakító (WEC) egy olyan szivattyú, amely két, egymás fölött elhelyezkedő, dugattyúval összekötött úszóból áll. Ahogy a hullámok emelkednek és süllyednek, a tengervizet a szárazföldön magasabb szintre szivattyúzzák, hogy azt nagy vízgyűjtőkben tárolhassák, és szükség esetén turbinával és generátorral áramot termelhessenek. A szivattyú dugattyújának vezetésére a víz alatt különösen nagy kopásállóságú siklócsapágyakat kínálunk.
Searaser
A Searaser részlete, igus termékek

Siklócsapágyak

iglidur UW hengeres perselyek: kifejezetten kopásálló, víz alatti tartós használatra tervezett, szivattyúkhoz a legjobb választás

Hullámzáscsillapító

A hullámmozgásokból történő villamosenergia-termelés másik módszere: úszók hosszú, moduláris sorozata, amely karokon keresztül elektromos generátorok láncolatához kapcsolódik. A hullámok irányába elhelyezve, amint a hullámok áthaladnak az úszók alatt, azok kígyószerű mozgásba kezdenek, és a karok meghajtják a generátorokat. A karok mindkét oldalán lévő csapágyakhoz nagy teherbírású, peremes, víz alatti használatra tervezett siklócsapágyainkat ajánljuk.
Hullámzáscsillapító
A csillapító részlete, iglidur H370

Siklócsapágyak

iglidur H370 peremes csapágy nagy terheléshez, kiemelkedő kopásállóság víz alatt

Sikertörténetek

CorPower Ocean hullámelnyelő bója

Biztonságos energiaellátás nagy hullámzásban is

A CorPower Ocean, egy svéd cég olyan elnyelő bójákat gyárt, amelyek könnyűek és kompaktak, és az innovatív „Wavespring Phase Control Technológiának” köszönhetően jól bírják a viharokat. A generátort működtető kaszkád meghajtó a bója fel-le mozgását forgó mozgássá alakítja. Két E4.1 sorozatú e-chain energialánc valamint chainflex szervo- táp- és vezérlőkábelek biztosítják az energiaellátást a bóján belül.
Rotary Wave hullámenergia-átalakító

Siklócsapágyak hosszú élettartamú hullámenergia-átalakítókhoz

A Rotary Wave WEC alkalmazásához a tervezők olyan csapágyakat kerestek, amelyek rendkívül ellenállóak és alkalmasak tengervízben történő használatra. Az elért felületi nyomás 50 MPa körül van, a maximális fordulatszám 10 ford/perc. Az iglidur Z siklócsapágyakra esett a választás. Segítségükkel lényegesen jobb eredmények érhetők el, mint például a bronzfelületű szinterezett siklócsapágyakkal.
PolyGen hullámenergia-átalakító

Az első műanyag hullámátalakító (WEC) mozgatását az iglidur biztosítja

A PolyGen hullámátalakítója az első WEC, amely túlnyomórészt műanyagból készült. A fedelet tengelyeinek csapágyazásához olyan csapágyak kellettek, amelyek a nagy mechanikai terhelést és a korrozív sós vizet is a lehető legtovább bírják. A tökéletes megoldást az igus-nál találták meg: iglidur peremes perselyek melyek H370 anyagból készültek, kifejezetten nedves környezetekbe.
Tocardo árapály turbina

Megszakítás nélküli energiaátvitel az árapály-turbinánál

A Tocardo fejlesztői arra törekedtek, hogy a kábeleket biztonságosan vezessék el a turbinától a kapcsolószekrényben lévő átalakítóig, ezáltal biztosítva a rendszer lehető leghosszabb élettartamát. Az igus E4/4 sorozatú energialáncai tökéletes megoldást jelentettek: korróziómentesek, ellenállnak a tartósan nedves környezetnek, könnyen felszerelhetőek és kábelcsere esetén gyorsan nyithatók.
OpenHydro árapály turbina

Az árapályerőmű a viharos tengeren is megbízhatóan mozog

Az OpenHydro árapályerőmű zöld áramot termel az Északi-tengeren. Szükség esetén a generátor akár 20 méterre is süllyeszthető, tehát a kábelek nagyrészt a víz felszíne alatt találhatók. Egy fém lánc nem volt megfelelő az agresszív tengeri körülményekhez. Az erőmű üzemeltetője ezért E4/4 sorozatú műanyag energialáncainkat választotta, melyek garantálják a turbina karbantartásmentes működését.
A basic flizz és a Schlossmühle vízerőmű

Helyet és karbantartási költséget is spórol: basic flizz rendszer a gereblyés tisztítóban

A H-cleaner berendezés, a világszerte ilyen rendszerek tervezésére szakosodott Muhr cég rendszere, bevált, a kocsik energiaellátására használt megoldásunkat: a basic flizz rendszert alkalmazza. A Rochlitz hidroelektronikai erőműben mindössze 1,5 óra alatt telepített kompakt rendszer biztonságosan mozgatja a kábeleket akár 15 méterig. Bár kívülről nem látszik, az energialánc mégis könnyen hozzáférhető amikor karbantartásra vagy új kábelekkel történő bővítésre kerül sor.


Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® GmbH/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® GmbH felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® GmbH.