igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 2
- A legnagyobb igénybevétellel járó alkalmazásokhoz
- TPE külső köpeny
- Hűtőközeg-ellenálló
- Alacsony hőmérsékleten is flexibilis
- Hidrolízis- és mikrobaálló
- Halogénmentes
- Szilikonmentes
- UV-álló
- PVC-mentes
- Olajálló (a DIN EN 60811-404 szabvány szerint), bioolajokkal szemben ellenálló (a VDMA 24568 szabvány szerint, DEA által tesztelt Plantocut 8 S-MB-vel)
- CFRIP®
- 4 év garancia
igus-icon-lieferzeitMAT9043712
4 pin
M12 angled socket with LED
open end
3
CF.INI-P4-M12-BWL3-3
igus-icon-infoigus® GmbH defines cable length as entire length inlcuding connectors or open harnessing.