drylin® N alacsony profilú vezetők

Amennyiben a rendszer rendkívül alacsony beépítési magasságot követel meg, a drylin® N alacsony profilú vezetések ideális alternatívát jelentenek ehhez – mindössze meghaladó, a 17 és 18 mm közötti kiterjedésű szélességgel és a 6 és 12 méter közötti kiterjedésű magassággal. A drylin® alacsony profilú vezető sínek ezenfelül rendkívül könnyűek, csendesen működnek és sokféle, egymással kompromisszummentesen vezetéket biztosító kiskocsival rendelkeznek. Az alumínium sínek elérhetőek ezüst vagy fekete anodizált kivitelben.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h