Szuper alumínium vezetővályú

Általános alkalmazásokhoz: Egyszerű és költséghatékony alapvető típus, valamint bonyolult mérnöki alkalmazásokhoz készült változat

  • Rendkívül egyszerű, moduláris összeszerelés
  • A korróziónak és a tengervíznek ellenálló alumíniumprofil
  • Kopáscsökkentő: a csúszószalagok megvédik az oldalakat a kopástól
  • Elektromos vezetés a DIN EN 61537 szabványnak megfelelően
  • Óriási választék: alumínium profil (alapértelmezett: 2 m-es szakasz)
  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz: Nagy teherbírású alsó bilincs
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation