Itt egyénileg összeállíthatja E-Chain® rendszerét. Minden bejegyzés és változás bevezetésre kerül az oldal végén található alkatrészjegyzékbe.
AG200 sorozat - Lánc, nem felpattintható
Auto-Glide' csúszósaruk a 200 szériához. Mindegyik, 1000-től 2000 mm-ig terjedő méretű, speciális műanyagból készült csúszósaru oldalról van a lánctagra szerelve. 'Biztosítják az E-Chain® pontos oldalvezetését és akadálymentes csúszását.
Belső szélességek Bi: 25-től 125 mm-ig
Görbületi sugarak R: 55 -től 125 mm-ig
Osztás: 46 lánctagonként = 22 tag/m