System autoglide - Speciális megoldások hosszú utazási távolságokhoz vezetővályú nélkül

  • Önvezető energialánc-rendszerek, nincs szükség vezetővályúra
  • Biztonságos, csendes, kopásálló és energiahatékony
  • Akár 80 m-es szállítási távolságokhoz
  • Akár 4 m/s haladási sebességgel
  • Költséghatékony megoldás a vezetővályúk kiküszöbölése miatt
  • Nagyon gyors szerelési idő nagy távolságok esetén, mivel nincs szükség vezetővályúkra!
  • Keskeny szélesség, csendes futás

autoglide 5

autoglide 5
  • Energia, adatok, levegő és folyadékok EGY rendszerben
  • 88 %-kal rövidebb telepítési idő a hagyományos rendszerhez képest
  • 80 m-es út
  • Csendes futás: 63 dB(A) 2 m/s sebességnél

E4.1AG

E4.1AG
  • Egyszerű vezetőelemek az aljzatra történő gyors felszereléshez
  • 10 m-nél nagyobb szállítási távolságokhoz
  • A padlóvezetők átvezethetők

E2/000AG

E2/000AG
  • Akár 60 m-es távolságot is megtehet vezetővályú nélkül, akár 2,0 m/s sebességgel.
  • Nagyon kompakt, nincs zavaró vályú a menet- vagy munkaterületen
  • Belső sugárban nyitható
  • Padlóvezetés áthajtható

easy chain AG

easy chain AG
  • Nagyon gyors telepítési idő - "könnyű" kialakítás még hosszú útvonalakon is.
  • Könnyű feltöltés - a kábel és a tömlő fűzőlyukak nélkül behelyezhető
  • Egyrészes kialakítás
  • Keskeny szélesség, csendes futás

A lánc acél-kötélvezetővel a sín alternatívájaként?

További információ

Energialáncok webáruháza
Energialáncok
Energialánc információ

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation