Nyelvváltás :

autoglide easy lánc® a gyorsan feltölthető és költséghatékony energialánc, a belső sugárban öntött autoglide fogakkal. A
A csökkentett összeszerelési idő ennek az energialáncnak az egyik fő jellemzője. A rugalmas és robusztus igumid® NB anyag még több indokot kínál a használatra: Optimális rugalmasság, UL94-V2 besorolás és jó alkalmasság a tiszta helyiségekben.
(1) Sima futás: a felső és az alsó futás eltolt futása.
(2) Gyors telepítés: "egyszerű" kialakítás - egyszerűen tolja be a kábelt.
(3) Költséghatékony: kedvező az egyrészes kialakításnak köszönhetően
(4) Biztonságos vezetés: fésűszerű autoglide-kereszttartó rúd
(5) Univerzális: beépíthető rögzítőkonzol beépített feszültségmentesítővel
Termékválaszték

belső magasság Hi: 32 mm
belső szélesség Bi: 48 mm
hajlítási sugár R: 75 - 100 mm

belső magasság Hi: 25,2 mm
belső szélesség Bi: 50 mm
hajlítási sugár R: 65 - 100 mm