Nyelvváltás :

Az E2/000AG autoglide-gal a nagy hatótávolságú alkalmazásoknál a zavaró vezetővályúk kiküszöbölhetők. A nagyobb csúszófelületek az autoglide keresztrúdon még hosszabb élettartamot biztosítanak a rendszer számára. A felcsatolható csúszószárny biztosítja az energialánc biztonságos behúzását a menet első néhány méterén. A túlfutó excentrikus padlóvezetők 2 méterenként a talajhoz vannak rögzítve. Akár 60 m-es haladási távolság vezetővályú nélkül, akár 2,0 m/s sebességgel és gyors szerelési idővel a nagy haladási távolságok esetén.
(1) Sima futás: a felső és az alsó futás eltolt futása
(2) Pályabiztos: felcsíptethető csúszószárny fűzi be az energialáncot
(3) Praktikus: áthaladó padlóvezetés
(4) Biztonságos vezetés: fésűszerű autoglide-keresztrúd
(5) Univerzális: rögzítőkonzol húzásmentesítővel
Kétrészes e-lánc®, a belső sugárban nyitható
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.