Nyelvváltás :

belső magasság Hi: 32 mm
belső szélesség Bi: 112 - 262 mm
hajlítási sugár R: 100 - 300 mm

belső magasság Hi: 42 mm
belső szélesség Bi: 112 - 262 mm
hajlítási sugár R: 100 - 300 mm

belső magasság Hi: 56 mm
belső szélesség Bi: 112 - 262 mm
hajlítási sugár R: 135 - 500 mm

rögzítőkonzol
KMA rögzítőkonzol, elforgatható "körbe-körbe" rögzítési lehetőséggel

belső elválasztás
Vonalbarát belső elválasztó program

Csúszó szárnyak
Csúszó szárnyak az energialánc biztonságos felhúzásához

Padlóvezetés
Műanyagból készült padlóvezetők
Az E4.1AG autoglide-hoz egyszerű vezetőelemek állnak rendelkezésre a talajon történő gyors felszereléshez. Az átfutó excentrikus padlóvezetők (1) 2 méterenként a talajhoz rögzíthetők. A mozgó véghez rögzített sikló (2) befűzi az energialáncot és biztonságosan a pályán tartja.

(1) Padlóvezető
Műanyagból készült padlóvezetők

(2) Csúszó szárnyak
Csúszó szárnyak az energialánc biztonságos felhúzásához
Cikkszám: Padlóvezető (1)
Az e-chain® sorozathoz
AG.380.BF
univerzális
[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Anfragen"]
Cikkszám... sikló (2)
A® sorozatú e-chainhez
AG.280.OF
E4.32
[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Anfragen"]
AG.380.OF
E4.42
[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Anfragen"]
906.125.OF
E4.56
[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Anfragen"]