1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GTM-0408-005
- Anyag: iglidur® G
- Forma: Tolócsapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- d6 8 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Most popular iglidur® material worldwide
- High wear resistance
- Resistance to dust and dirt
- Cost-effective
iglidur® G | Az általános célú csapágy
Jellemző felhasználási területek
Mezőgazdaság
Autóipar
Építési gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport
További alkalmazási példákat itt talál:
Iparági megoldások
Alkalmazza szűrőinket a megfelelő termék kereséséhez!
- Több mint 650 méret kapható készletről
- Nagyfokú kopásállóság
- Pornak és szennyeződésnek ellenáll
- Költséghatékony
- Kenés- és karbantartásmentes
Jellemző felhasználási területek
Mezőgazdaság
Autóipar
Építési gépek
Szerszámgépek
Fitnesz és sport
További alkalmazási példákat itt talál:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?