iglidur® A230, Befeszülő csapágyak vásárlása, SI

iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® A230
iglidur® A230 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: A230CM-05-02
  • Anyag: iglidur® A230
  • Forma: Befeszülő csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:

A dupla peremes iglidur® A230 csapágyak alakja lehetővé teszi, hogy könnyedén bepattinthatók legyenek a helyére a lemezben anélkül, hogy kilazulnának. Kifejezetten az élelmiszeripar számára kifejlesztett anyagösszetétele különösen megfelelő azokba a gépekbe és rendszerekbe, amelyek érintkezhetnek élelmiszerrel, mivel színe jól észlelhető, csupán csekély mértékű nedvességet vesz fel, és összetevői megfelelnek az FDA és az EU10/2011 irányelveknek.

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation