1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: K230CM-05-02
- Material: iglidur® K230
- Shape: Clip bearings
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 6.2 mm
- b3 2 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Alacsony nedvességfelvétel
- Kiváló hőállóság jellemzi
- Vegyszerekkel szembeni magas ellenállás
- Korrózióálló
Compared to iglidur® M250, the new iglidur® K230 material offers lower moisture absorption and even more flexibility.
Unsure if it fits?