1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: MCI-02-02
- Anyag: iglidur® M250
- Forma: Bepattintható csapágyak
- Méretek:
- d1 0.125 in
- d2 0.1718 in
- b3 0.136 in
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat miután bepattintották a lemezbe, mindkét oldalon rögzítik.
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat szerelés után mindkét oldalon rögzítjük a lemezhez.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?