iglidur® M250 dupla peremes csapágy, MCI, inch

Tengely átvezetés lemezhez

iglidur® M250 dupla peremes csapágy, MCI, inch
iglidur® M250 dupla peremes csapágy, MCI, inch drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® M250 dupla peremes csapágy, MCI, inch
iglidur® M250 dupla peremes csapágy, MCI, inch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: MCI-02-02
  • Anyag: iglidur® M250
  • Forma: Bepattintható csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1718 in
    • b3 0.136 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat miután bepattintották a lemezbe, mindkét oldalon rögzítik.
Az iglidur® CLIP csapágyak kifejezetten tengelyek lemez átvezetésére készültek. Ezért van a csapágyak mindkét végén egy-egy perem. A csapágyakat szerelés után mindkét oldalon rögzítjük a lemezhez.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation