iglidur® K230, dupla peremes csapágy, K230CM, mm

Alacsony siklási együttható és alacsony kopás

iglidur® K230, dupla peremes csapágy, K230CM, mm
iglidur® K230, dupla peremes csapágy, K230CM, mm drawing
1 from 2
iglidur® K230, dupla peremes csapágy, K230CM, mm
iglidur® K230, dupla peremes csapágy, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: K230CM-05-02
  • Material: iglidur® K230
  • Shape: Clip bearings
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiváló hőállóság jellemzi
  • Vegyszerekkel szembeni magas ellenállás
  • Korrózióálló
Ezeket a klip csapágyakat kopásálló, nagy teljesítményű iglidur® polimerekből készítjük, az ilyen megoldásokat kimondottan lemezeken átvezetett tengelyekhez fejlesztettük ki..
Eben a konkrét pattintható csapágy típus, egy helyezési vágat lehetővé teszi a kevésbé pontos furatokba és házakba való beszerelést. Az új iglidur® K230 anyag alacsonyabb nedvességfelvételt és még nagyobb rugalmasságot biztosít az iglidur® M250 csapággyal szemben.
 
Felhasználási területek:
autóipar, gépipar, bútortervezés, repülőgépipar, vasúti technológia
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862