iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM

The first antibacterial iglidur® bearing

iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM
iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM
iglidur® AB, flange bearing, mm - ABFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ABFM-0608-08
  • Anyag: iglidur® AB
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Low moisture absorption
  • Antibacterial
iglidur® AB | Az első antibakteriális iglidur® persely
Az iglidur® AB-ből készült perselyek segítenek csökkenteni a bakteriális szennyeződések szintjét a nehezen hozzáférhető csapágypontoknál. Az iglidur® AB-t kifejezetten a magas higiéniás elvárásokat támasztó területeken való alkalmazás céljából fejlesztették ki. Gyakran ilyen
alkalmazások a kézzel működtetett tengelyek (ajtók, orvosi bútorok stb.). Az anyag csökkenti a bakteriális szennyeződés mértékét, de - mint minden "antibakteriális" anyag - nem helyettesíti a megfelelő higiéniai intézkedéseket.

Jellemző felhasználási területek
  • Orvostechnológia
  • Laboratóriumi technológia
  • Ventilációs rendszerek
  • Fürdőszobabútorok és -felszerelések
  • A betegek és a gondozó személyzet által használt bútorok csapágyai

További alkalmazási lehetőségeket találhat itt:
Iparági megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a csapágypontoknak meg kell felelniük a szigorúbb higiéniai előírásoknak
  • Ha univerzális persely szükséges kézi
    alkalmazásokhoz
  • Amikor alacsony és közepes terhelésű
    perselyről van szó
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A szűrési lehetőségek segítségével keresheti meg az Önnek megfelelő terméket 

Toleranciák és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Tesztelési módszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak bepréselt perselyek. A belső átmérő csak a megfelelő tűréshez igazodik, miután az alkatrész a furatba került. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ezért elkerülhetők a házban az axiális vagy a radiális elmozdulások.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, forgácsolás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation