iglidur® ECO G, peremes csapágy, mm - ECOGFM

The all-round classic with an excellent price-performance ratio

iglidur® ECO G, peremes csapágy, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, peremes csapágy, mm - ECOGFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® ECO G, peremes csapágy, mm - ECOGFM
iglidur® ECO G, peremes csapágy, mm - ECOGFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: ECO-GFM-0810-09
  • Anyag: iglidur® ECO-G
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 9 mm
    • b2 1 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould-resistant according to DIN EN ISO 846
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation