1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: FFM-0405-04
- Anyag: iglidur® F
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Resistant to edge pressure
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® F | Elektromosan vezetőképes, nagy nyomásállóságú
Magas merevség és szilárdság, különösen vezetőképes: ha a siklócsapágyak elektromos vezetőképességéről van szó, azaz különösen azokra az alkalmazásokra, ahol az elektrostatikus feltöltődés nem fordulhat elő, az iglidur® F a megfelelő választás. Ezenkívül az iglidur® F siklócsapágyak rendkívül nyomásállóak is. Szobahőmérsékleten statikus terhelés esetén 105 MPa terhelést is elvisel. Az elektromos vezetőképesség ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy például a csapágyak körül porkohézió jöjjön létre, és annak köszönhetően ionizációs készülékek nélküli zónák is kialakíthatók (például az izzó élelmiszergyártásban).
Tipikus alkalmazási területek
Gépjárművek
Textilipar
Itt találhatók további felhasználási lehetőségek:
Iparági megoldások
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Magas merevség és szilárdság, különösen vezetőképes: ha a siklócsapágyak elektromos vezetőképességéről van szó, azaz különösen azokra az alkalmazásokra, ahol az elektrostatikus feltöltődés nem fordulhat elő, az iglidur® F a megfelelő választás. Ezenkívül az iglidur® F siklócsapágyak rendkívül nyomásállóak is. Szobahőmérsékleten statikus terhelés esetén 105 MPa terhelést is elvisel. Az elektromos vezetőképesség ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy például a csapágyak körül porkohézió jöjjön létre, és annak köszönhetően ionizációs készülékek nélküli zónák is kialakíthatók (például az izzó élelmiszergyártásban).
Tipikus alkalmazási területek
Gépjárművek
Textilipar
Itt találhatók további felhasználási lehetőségek:
Iparági megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?