iglidur® FPF- peremes csapágy, mm

iglidur® FPF- peremes csapágy, mm
iglidur® FPF- peremes csapágy, mm drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® FPF- peremes csapágy, mm
iglidur® FPF- peremes csapágy, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: FPFFM-0608-06
  • Anyag: iglidur® FPF
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • További iglidur® FPF alkatrész
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Vezetőképes és PTFE-mentes
  • Csökkenti a karbantartás és a kenés költségét
  • Megegyező vagy jobb tribológiai tulajdonságok az iglidur F-hez képest, az alkalmazástól függően

Az új iglidur FPF anyag nemcsak vezetőképes, így különösen megfelelő ESD követelményekkel rendelkező alkalmazásokhoz, de PTFE-mentes is.

Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation