1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: GPFFM-0304-05
- Anyag: iglidur® GPF
- Forma: Peremes csapágyak
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- PTFE-mentes
- Kiváló súrlódási együttható
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
- Kifejezetten por- és szennyeződésálló
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
- Párásodási viselkedés a DIN 75201-B szerint
iglidur® GPF | A mindentudó
PTFE-mentes anyag a hagyományos iglidur G alapján. Az iglidur® GPF siklócsapágyak a legkülönbözőbb követelményeknek felelnek meg. Az anyagot jogosan hívhatják univerzálisnak. Tipikus alkalmazások esetén a terhelés és a hőmérséklet magas és a közepes felületi sebességek közötti tartományban mozog. Az iglidur® GPF a tízpróbázó az iglidur® anyagok között. Rendkívül jól teljesít minden technikai helyzetben, és a klasszikus mindentudó, jellemzően az általános mechanikai, hő- és tribológiai specifikációk szempontjából.
tipikus alkalmazások
mezőgazdaság
járműipar
építőgépek
gyártósori gépek
fitness és sport
További lehetőségek:
ipari felhasználás
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, forgácsolás
PTFE-mentes anyag a hagyományos iglidur G alapján. Az iglidur® GPF siklócsapágyak a legkülönbözőbb követelményeknek felelnek meg. Az anyagot jogosan hívhatják univerzálisnak. Tipikus alkalmazások esetén a terhelés és a hőmérséklet magas és a közepes felületi sebességek közötti tartományban mozog. Az iglidur® GPF a tízpróbázó az iglidur® anyagok között. Rendkívül jól teljesít minden technikai helyzetben, és a klasszikus mindentudó, jellemzően az általános mechanikai, hő- és tribológiai specifikációk szempontjából.
tipikus alkalmazások
mezőgazdaság
járműipar
építőgépek
gyártósori gépek
fitness és sport
További lehetőségek:
ipari felhasználás
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás, forgácsolás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?