iglidur® P, peremes csapágy, angolszász - PFI

A multifunkciós költséghatékony kültéri megoldás – Még nagy relatív nedvességtartalom mellett sincs nedvesség miatti duzzadás

iglidur® P, peremes csapágy, angolszász - PFI
iglidur® P, peremes csapágy, angolszász - PFI drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® P, peremes csapágy, angolszász - PFI
iglidur® P, peremes csapágy, angolszász - PFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: PFI-0203-03
  • Anyag: iglidur® P
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Jól ellenáll a peremterhelésnek
  • Ellenáll a rázkódásnak és az ütéseknek
  • Por- és szennyeződésálló
iglidur® P | Költséghatékony kültéri mindentudó - Magas környezeti páratartalom esetén is vízálló
A hőstabilitásnak és alacsony vízfelvételnek köszönhetően az iglidur® P perem csapágyak a legmérettartóbb univerzális csapágyak a változó környezeti hatások által okozott körülmények között. Az iglidur® P perselyek közepes terhelés esetén elforduló és forgómozgásokhoz ajánlottak.

Tipikus alkalmazási területek

Szerszámgépek
Bútorok és ipari tervezés
Napenergia-technológia
Fitness és sport
Tömegközlekedési műszaki berendezések

További alkalmazásokat itt talál:
Ágazati megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a nedvszívó képesség alacsony szinten tartása alapvető jelentőségű
  • Ha költséghatékony perselyre van szükség a nagy nyomás terhelésekhez
  • Ha nagy pontosságra van szükség magas páratartalom és mérsékelten magas hőmérséklet mellett
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!

Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok

Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation