iglidur® P, flange bearing, mm - PFM

The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity

iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: PFM-0405-04
  • Anyag: iglidur® P
  • Forma: Peremes csapágyak vásárlása
  • Méretek:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® P | Költséghatékony kültéri mindentudó - Magas környezeti páratartalom esetén is vízálló
A hőstabilitásnak és alacsony vízfelvételnek köszönhetően az iglidur® P perem csapágyak a legmérettartóbb univerzális csapágyak a változó környezeti hatások által okozott körülmények között. Az iglidur® P perselyek közepes terhelés esetén elforduló és forgómozgásokhoz ajánlottak.

Tipikus alkalmazási területek

Szerszámgépek
Bútorok és ipari tervezés
Napenergia-technológia
Fitness és sport
Tömegközlekedési műszaki berendezések

További alkalmazásokat itt talál:
Ágazati megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Amikor a nedvszívó képesség alacsony szinten tartása alapvető jelentőségű
  • Ha költséghatékony perselyre van szükség a nagy nyomás terhelésekhez
  • Ha nagy pontosságra van szükség magas páratartalom és mérsékelten magas hőmérséklet mellett
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Segítsen a termékadatbázis-szűrő a megfelelő termék kiválasztásában!

Tűrés- és mérőrendszer
A különböző anyagok és falvastagságok miatt az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései kis mértékben eltérhetnek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Tesztelési módok

Összeszerelés
az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Svefelend a ház tengelyirányú és radiális mozgását.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation