iglidur® UW, peremes csapágy, mm - UWFM

Víz alatti tartós használatra tervezve, gyors forgáshoz víz alatti alkalmazásban

iglidur® UW, peremes csapágy, mm - UWFM
iglidur® UW, peremes csapágy, mm - UWFM drawing
1, 2-tól/-től
iglidur® UW, peremes csapágy, mm - UWFM
iglidur® UW, peremes csapágy, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: UWFM-0304-05
  • Anyag: iglidur® UW
  • Forma: Peremes csapágyak
  • Méretek:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: Fröccsöntés
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Kiváló kopásállóság a víz alatt
  • Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
iglidur® UW | A víz alatti tartós használatra tervezett, gyors forgás a víz alatt
A legjobb iglidur® persely víz alatti alkalmazásokhoz. Kivételesen kopásálló a víz alatt, tesztelt és karbantartásmentes. Az első választás szivattyús alkalmazásokhoz.

Tipikus alkalmazások

Folyadék-technika

Itt további alkalmazások találhatók:
Ipari megoldások

 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Víz alatti alkalmazásokhoz, illetve folyékony közegben történő használatra
  • Kis terhelésekhez
  • Nagy forgási sebességekhez
  • Extrém kopásállóság média-kenésű folyamatos működés esetén
Használata a következő esetekben nem javasolt:
A termékszűrési lehetőség használatával lehet megfelelő terméket találni.

Tűrések és mértéi rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési mérete és tűrése az anyagtól és a falvastagságtól függ. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérőt csak a ház furatába való bepréselés után illesztjük a megfelelő tűrésértékre. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. A házban való axiális vagy radiális elmozdulások így megbízhatóan elkerülhetőek.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation