1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: XPFFM-0304-05
- Anyag: iglidur® XPF
- Forma: Peremes csapágyak vásárlása
- Méretek:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- PTFE-mentes
- Kiváló kopásállóság magas hőmérsékleten
- Alkalmas extrém nagy sebesség esetén.
- Rendkívül csekély nedvességfelvétel
- Kiváló kopásállóság a víz alatt
- Kiválóan ellenáll a különféle közegeknek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
- A DIN EN ISO 846-nak megfelelően penészálló
iglidur® XPF | Kiemelkedő ellenállás a vegyi anyagokkal és a magas hőmérséklettel szemben, 150 MPa-ig terhelhető
Az iglidur® XPF nagyobb sebességekre van tervezve, mint más iglidur® csapágyak, mert szilárdságának és vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően kitűnően bírja a magas hőmérsékletű alkalmazási környezeteket, ahol nagynyomású kompresszorok működnek.
Jellemző alkalmazási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyagipari gépek
Légi
közlekedés Tisztatér
További alkalmazási területeket is találhat itt:
ipari megoldások
Használja szűrő opcióinkat a megfelelő termék kiválasztásához
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
Az iglidur® XPF nagyobb sebességekre van tervezve, mint más iglidur® csapágyak, mert szilárdságának és vegyszerekkel szembeni ellenállásának köszönhetően kitűnően bírja a magas hőmérsékletű alkalmazási környezeteket, ahol nagynyomású kompresszorok működnek.
Jellemző alkalmazási területek
Italgyártás
Faipar
Műanyagipari gépek
Légi
közlekedés Tisztatér
További alkalmazási területeket is találhat itt:
ipari megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és a mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasságai és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függően változhatnak. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. A falvastagságra vonatkozó szabály a következő: minél vastagabb a csapágyak fala, annál nagyobbaknak kell lenniük az illesztési hézagoknak.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeszerelés, ragasztás és megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?